ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エーワン カラーラベル 20mm丸 橙【14個入り】 |
|
エーワン ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422【100個入り】 |
|
エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)【20個入り】 |
|
ニチバン フリーラベル一般用・リムカ ML-B5【26個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】
・極低温使用のために特別にデザインされており、強力で持続性のあるシールです。
・ポリプロピレン・ガラス・ポリカーボネート、およびほとんどの金属に使用できます。
【商品仕様】
・サイズ 直径9.5㎜
・カラー 緑・青・紫・ 赤・黄
・入数 5000枚 (各色1000枚)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円