17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルストップウォッチ ADMD黒 3-105-0991

デジタルストップウォッチ ADMD黒

通常単価(税別)
5,770円
税込単価
6,347円
通常出荷日:5日目

【特長】・セイコー製のフルオートカレンダー機能付のストップウォッチです。 ・大画面・モード表示で見やす...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0991
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-105-0991の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0991
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,770円
    ( 6,347円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セイコー製のフルオートカレンダー機能付のストップウォッチです。
    ・大画面・モード表示で見やすくなっています。
    ・サウンドオフ機能搭載で、操作確認音の鳴り止めが可能です。
    ・100時間まで測定
    【商品仕様】
    ・測定範囲 0.01秒~100時間
    ・機能 スプリット計測 トータル計測
    ・電源 リチウム電池SB-T14
    ・大きさ 70×55×25㎜ 約56g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルストップウォッチ ADMD黒の型番3-105-0991のページです。 型番3-105-0991に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルストップウォッチ ADMD黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルストップウォッチ ADMD黒
    デジタルストップウォッチ SVAE301
    1/ 100秒 ストップウォッチ
    1/ 100秒 ストップウォッチ
    ストップウォッチ TM-100S
    多機能ストップウォッチ
    メーカーケニスケニスエスコエスコ三商LINK SEA
    通常価格5,770円12,148円2,543円2,851円2,895円1,031円
    通常出荷日5日目12日目3日目3日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました