17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルストップウォッチ HS44 3-105-0995

デジタルストップウォッチ HS44

通常単価(税別)
3,136円
税込単価
3,450円
通常出荷日:5日目

【特長】・シチズン製で5気圧防水タイプです。 ・タイマー機能付です。・5気圧防水タイプ【商品仕様】・測...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0995
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-105-0995
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,136円
    ( 3,450円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シチズン製で5気圧防水タイプです。
    ・タイマー機能付です。
    ・5気圧防水タイプ
    【商品仕様】
    ・測定範囲 0.01秒~23時間59分59秒
    ・機能 単純計時 積算計時 スプリットタイム 1・2位同時計時 時計機能 カレンダー機能 HS44のみ/タイマー機能(最大23時間59分59秒)
    ・電源 リチウム電池CR2032×1
    ・大きさ 56×71×28㎜ 60g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルストップウォッチ HS44の型番3-105-0995のページです。 型番3-105-0995に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルストップウォッチ HS44のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルストップウォッチ HS44
    ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH
    デジタルストップウォッチ ADMD黒
    デジタルストップウォッチ SVAE301
    1/ 100秒 ストップウォッチ
    1/ 100秒 ストップウォッチ
    メーカーケニスカシオ計算機ケニスケニスエスコエスコ
    通常価格3,136円5,505円5,770円12,148円2,851円2,543円
    通常出荷日5日目在庫品1日目5日目12日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト