17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィークリータイマー 3-105-0837

ウィークリータイマー

通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:5日目

【特長】・電源を曜日・時間指定でON/OFFできるタイマーです。 ・1週間で最大20組までの組み合わせ...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0837
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-105-0837の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0837
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,640円
    ( 4,004円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電源を曜日・時間指定でON/OFFできるタイマーです。
    ・1週間で最大20組までの組み合わせが可能です。
    【商品仕様】
    ・設定 デジタル表示
    ・時計精度 ±5秒/日
    ・定格電圧 AC100V 50/60Hz
    ・容量 15A以下(1500W以下)
    ・バックアップ電源 内蔵型ニッケル水素電池
    ・大きさ 62×28×70㎜ 約95g
    ・JANコード:4983621660395

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウィークリータイマーの型番3-105-0837のページです。 型番3-105-0837に関する仕様情報を記載しております。
    ウィークリータイマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウィークリータイマー
    ウィークリータイマー WT-03N
    マルチタイマー
    マルチタイマー
    おまかせタイマー
    トリプルタイマー
    メーカーケニスカスタムエスコケニスケニスケニス
    通常価格3,640円3,000円2,709円2,869円8,888円3,136円
    通常出荷日5日目1日目3日目8日目5日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました