17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おまかせタイマー 3-311-0106

おまかせタイマー

通常単価(税別)
8,888円
税込単価
9,777円
通常出荷日:5日目

【特長】・付属のピンで15分毎のON-OFFを簡単にセットできるプログラムタイマーです。 ・入または切...

詳細を確認

    型番:

    3-311-0106
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-311-0106の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0106
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,888円
    ( 9,777円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・付属のピンで15分毎のON-OFFを簡単にセットできるプログラムタイマーです。
    ・入または切にする時間の間隔を30分以上空ければ、ON-OFFを1日各3回まで繰り返し行うことができます。
    【商品仕様】
    ・タイマー形式 アナログ 24時間
    ・設定 15分単位 最小セット間隔30分 1日にON-OFF各3回まで設定可能
    ・時計精度 ±7.5分
    ・制限容量 ヒーター/1500W以下 モーター/320W以下
    ・電源 AC100V 50/60Hz切替式
    ・大きさ 70×50×100㎜ 200g コード長1m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    おまかせタイマーの型番3-311-0106のページです。 型番3-311-0106に関する仕様情報を記載しております。
    おまかせタイマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    おまかせタイマー
    マルチタイマー
    マルチタイマー
    ウィークリータイマー
    ウィークリータイマー WT-03N
    トリプルタイマー
    メーカーケニスエスコケニスケニスカスタムケニス
    通常価格8,888円2,709円2,869円3,640円3,000円3,136円
    通常出荷日5日目3日目8日目5日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました