17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイマーコンセント WH3211

通常単価(税別)
6,414円
税込単価
7,055円
通常出荷日:8日目

【特長】・ダイヤルを回すだけで簡単に時間をセットできます。 ・セットした時間後に電気器具をOFFにした...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0824
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-105-0824の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0824
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,414円
    ( 7,055円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイヤルを回すだけで簡単に時間をセットできます。
    ・セットした時間後に電気器具をOFFにしたい場合は切用コンセントに、ONにしたい場合は入用コンセントに電気器具のプラグをセットします。
    ・電源コード(1m)付です。
    【商品仕様】
    ・設定 アナログ
    ・目盛り 5分単位
    ・制限容量 1500W
    ・電源 AC100V 15A 50/60Hz切替式
    ・コード長 1m
    ・JANコード:4547441316827
    ・3時間形
    ・ブラック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タイマーコンセント WH3211の型番3-105-0824のページです。 型番3-105-0824に関する仕様情報を記載しております。
    タイマーコンセント WH3211のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイマーコンセント WH3211
    タイマーコンセント WH3111
    デジタルタイマー TD-375WH
    防水タイマー TD-378WH
    マルチタイマー
    マルチタイマー
    メーカーケニスケニスケニスケニスエスコケニス
    通常価格6,414円6,414円4,610円4,074円2,709円2,869円
    通常出荷日8日目4日目5日目5日目3日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました