17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルタイマー TD-409 3-105-0857

デジタルタイマー TD-409

通常単価(税別)
3,449円
税込単価
3,794円
通常出荷日:9日目

【特長】・特殊な吸盤により、マグネットでは付けられないガラス面やタイルにピタッとくっつくタイマーです。...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0857
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-105-0857の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0857
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,449円
    ( 3,794円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊な吸盤により、マグネットでは付けられないガラス面やタイルにピタッとくっつくタイマーです。
    ・本体の厚さはわずか10㎜。超薄型で場所をとりません。
    ・ガラスにピタッと
    【商品仕様】
    ・設定時間 最大99分59秒 最小1秒
    ・電源 リチウム電池CR2032×1(付属)
    ・大きさ 100×10×70㎜ 約53g
    ・JANコード:4904785540903

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルタイマー TD-409の型番3-105-0857のページです。 型番3-105-0857に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルタイマー TD-409のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルタイマー TD-409
    ガラスにつくタイマー TD409
    デジタルタイマー TD-395
    デジタルタイマー TD415
    デジタルタイマー TD-375WH
    薄型タイマー TD408
    メーカーケニスタニタケニスタニタケニスタニタ
    通常価格3,449円3,576円2,244円2,320円4,610円2,881円
    通常出荷日9日目4日目9日目4日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました