17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノータッチタイマー TM-29 3-105-0830

ノータッチタイマー TM-29

通常単価(税別)
3,895円
税込単価
4,285円
通常出荷日:5日目

【特長】・非接触式センサの採用で、本体に触れることなくタイマーのスタートとストップが可能です。・触らず...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0830
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-105-0830の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0830
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,895円
    ( 4,285円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非接触式センサの採用で、本体に触れることなくタイマーのスタートとストップが可能です。
    ・触らずにスタート・ストップ
    【商品仕様】
    ・設定時間 1秒~99分99秒(1秒単位)
    ・電源 単4電池×3
    ・付属 取付け板
    ・大きさ 120×22×62㎜ 約130g
    ・JANコード:4974425100187

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ノータッチタイマー TM-29の型番3-105-0830のページです。 型番3-105-0830に関する仕様情報を記載しております。
    ノータッチタイマー TM-29のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノータッチタイマー TM-29
    ノータッチタイマー TM-27
    SATO ノータッチタイマー TM-27
    デジタルタイマー TM-12LS
    SATO マルチタイマー TM-30
    ストップウォッチ TM-100S
    メーカーケニスケニス三商ケニス三商三商
    通常価格3,895円3,449円3,717円2,244円3,092円2,895円
    通常出荷日5日目5日目4日目5日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました