17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルタイマー 3-105-0859

ダブルタイマー

通常単価(税別)
2,065円
税込単価
2,272円
通常出荷日:5日目

【特長】・2つの時間を同時に測ることができます。 ・リピート機能・カウントアップ機能付。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0859
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-105-0859の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0859
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,065円
    ( 2,272円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2つの時間を同時に測ることができます。
    ・リピート機能・カウントアップ機能付。
    【商品仕様】
    ・設定時間 最大199分50秒 最小1秒
    ・電源 リチウム電池CR2032×1
    ・大きさ 75×10×75㎜ 約45g
    ・JANコード:4536117023855

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダブルタイマーの型番3-105-0859のページです。 型番3-105-0859に関する仕様情報を記載しております。
    ダブルタイマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダブルタイマー
    マルチタイマー
    マルチタイマー
    ウィークリータイマー
    ウィークリータイマー WT-03N
    おまかせタイマー
    メーカーケニスエスコケニスケニスカスタムケニス
    通常価格2,065円2,709円2,869円3,640円3,000円8,888円
    通常出荷日5日目3日目8日目5日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました