17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチタイマー 3-105-0838

マルチタイマー

通常単価(税別)
2,869円
税込単価
3,156円
通常出荷日:8日目

【特長】・設定した時間になると音・光・振動でお知らせするタイマーです。リピート機能付。【商品仕様】・設...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0838
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-105-0838の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0838
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,869円
    ( 3,156円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・設定した時間になると音・光・振動でお知らせするタイマーです。リピート機能付。
    【商品仕様】
    ・設定時間 99分99秒 最小1秒
    ・電源 リチウム電池CR2032×1
    ・大きさ 48×16×98㎜ 50g
    ・付属 マグネット スタンド 吊りひも
    ・JANコード:4974425391905

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルチタイマーの型番3-105-0838のページです。 型番3-105-0838に関する仕様情報を記載しております。
    マルチタイマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチタイマー
    マルチタイマー
    SATO マルチタイマー TM-30
    ウィークリータイマー
    ウィークリータイマー WT-03N
    おまかせタイマー
    メーカーケニスエスコ三商ケニスカスタムケニス
    通常価格2,869円2,709円3,092円3,640円3,000円8,888円
    通常出荷日8日目3日目4日目5日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました