17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルタイマー TD-395 3-105-0868

デジタルタイマー TD-395

通常単価(税別)
2,244円
税込単価
2,468円
通常出荷日:9日目

【特長】・文字高30㎜の見やすい大型表示。 ・1/3/5分の設定が1タッチで行えます。【商品仕様】・設...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0868
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-105-0868の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0868
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,244円
    ( 2,468円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・文字高30㎜の見やすい大型表示。
    ・1/3/5分の設定が1タッチで行えます。
    【商品仕様】
    ・設定時間 最大99分59秒 最小1秒
    ・電源 リチウム電池CR2032×1
    ・大きさ 133.5×17×48㎜ 約73g
    ・JANコード:4904785539501

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルタイマー TD-395の型番3-105-0868のページです。 型番3-105-0868に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルタイマー TD-395のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルタイマー TD-395
    デジタルタイマー TD-409
    デジタルタイマー TD415
    デジタルタイマー TD-375WH
    薄型タイマー TD408
    薄型タイマー TD-408シリーズ
    メーカーケニスケニスタニタケニスタニタアズワン
    通常価格2,244円3,449円2,320円4,610円2,881円2,741円
    通常出荷日9日目9日目4日目5日目4日目11日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました