17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルタイマー AD-5705BK 3-311-0053

デジタルタイマー AD-5705BK

通常単価(税別)
2,065
税込単価
2,272
通常出荷日:5日目

【特長】・見やすい大きな表示の防滴タイマー。本体はクロムメッキで衛生的です。【商品仕様】・設定時間 タ...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    3-311-0053
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-311-0053の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0053
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,065
    ( 2,272 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・見やすい大きな表示の防滴タイマー。本体はクロムメッキで衛生的です。
    【商品仕様】
    ・設定時間 タイマー/99分50秒 最小10秒 ストップウォッチ/99分59秒 最小1秒
    ・電源 リチウム電池CR2032×1
    ・大きさ 82×15×82㎜ 67g
    ・付属 マグネット
    ・JANコード:4981046482615

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルタイマー AD-5705BKの型番3-311-0053のページです。 型番3-311-0053に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルタイマー AD-5705BKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルタイマー AD-5705BK
    デジタルタイマー AD-5713
    A&D デジタルタイマー AD-5701A
    A&D デジタルタイマー AD-5714 20時間計
    20時間タイマー AD-5714
    A&D 防滴デジタルタイマー AD-5707 100分計
    メーカーケニスエー・アンド・デイ三商三商エー・アンド・デイ三商
    通常価格2,0651,2523,5201,5121,1601,913
    通常出荷日5日目3日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました