17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水タイマー TD-378WH 3-105-0890

防水タイマー TD-378WH

通常単価(税別)
4,074円
税込単価
4,481円
通常出荷日:5日目

【特長】・本体を丸洗いできる防水タイマーです。音量3段階切替え。リピート機能付。【商品仕様】・設定時間...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0890
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-105-0890の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0890
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,074円
    ( 4,481円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体を丸洗いできる防水タイマーです。音量3段階切替え。リピート機能付。
    【商品仕様】
    ・設定時間 99分99秒 最小1秒
    ・電源 単4電池×2
    ・大きさ 77×20.5×112㎜ 約110g
    ・付属 マグネット 吊り下げ用フック
    ・JANコード:4904785537804

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防水タイマー TD-378WHの型番3-105-0890のページです。 型番3-105-0890に関する仕様情報を記載しております。
    防水タイマー TD-378WHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水タイマー TD-378WH
    デジタルタイマー TD-375WH
    防水タッチパネルタイマー TD414
    タイマーコンセント WH3211
    タイマーコンセント WH3111
    A&D 防水タイマー AD-5709
    メーカーケニスケニスタニタケニスケニス三商
    通常価格4,074円4,610円4,138円6,414円6,414円3,092円
    通常出荷日5日目5日目4日目8日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました