17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型タイマー 3-105-0872

大型タイマー

通常単価(税別)
2,333円
税込単価
2,566円
通常出荷日:5日目

【特長】・液晶部分が大きく見やすいタイマーです。 ・LEDランプ付です。【商品仕様】・設定時間 タイマ...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0872
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-105-0872の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0872
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,333円
    ( 2,566円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液晶部分が大きく見やすいタイマーです。
    ・LEDランプ付です。
    【商品仕様】
    ・設定時間 タイマー/99分50秒 最小10秒 ストップウォッチ/99分59秒 最小1秒
    ・電源 リチウム電池CR2032×1
    ・大きさ 85×14×69㎜ 65g
    ・付属 スタンド マグネット フック
    ・JANコード:4974425100873

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    大型タイマーの型番3-105-0872のページです。 型番3-105-0872に関する仕様情報を記載しております。
    大型タイマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大型タイマー
    マルチタイマー
    マルチタイマー
    ウィークリータイマー
    ウィークリータイマー WT-03N
    おまかせタイマー
    メーカーケニスエスコケニスケニスカスタムケニス
    通常価格2,333円2,709円2,869円3,640円3,000円8,888円
    通常出荷日5日目3日目8日目5日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました