ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    丸型フロートラック FRS

    通常単価(税別)
    2,454円
    税込単価
    2,699円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ...

    詳細を確認

    型番:

    3-337-0255
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-337-0255の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0255
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,454円
    ( 2,699円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。
    ・ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
    【商品仕様】
    ・対象 1.5mLマイクロチューブ
    ・架数 8
    ・大きさ 66㎜φ
    ・使用温度 -70℃~100℃
    ・材質 PP

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    丸型フロートラック FRSの型番3-337-0255のページです。 型番3-337-0255に関する仕様情報を記載しております。
    丸型フロートラック FRSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸型フロートラック FRS
    丸型フロートラック FRL
    丸キーパー S
    丸キーパー M
    丸キーパー L
    ピペックス 4型 6型
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格2,454円2,454円959円1,134円1,369円25,672円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目8日目8日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました