ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    PCRチューブラック T-黄

    PCRチューブラック T-黄 3-337-0401
    通常単価(税別)
    1,405円
    税込単価
    1,546円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 ・8×12列の96穴で、8連及び12連のP...

    詳細を確認

    型番:

    3-337-0401
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-337-0401の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,405円
    ( 1,546円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。
    ・8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。
    ・-90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。
    ・縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
    【商品仕様】
    ・架数 0.2mL×96 (8連×12 12連×4)
    ・大きさ 126×87×32㎜
    ・材質 PP

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PCRチューブラック T-黄の型番3-337-0401のページです。 型番3-337-0401に関する仕様情報を記載しております。
    PCRチューブラック T-黄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PCRチューブラック T-黄
    PCRチューブラック T-緑
    PCRチューブラック T-青
    PCRチューブラック T-オレンジ
    マイクロチューブラック CP-黄
    チューブラック 1.5/2.0mlチューブ用 50穴 2572-502シリーズ
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格1,405円1,405円1,405円1,405円1,315円4,556円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました