ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    マイクロチューブラック CP-ナチュラル

    マイクロチューブラック CP-ナチュラル 3-337-0360
    通常単価(税別)
    1,315円
    税込単価
    1,447円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容で...

    詳細を確認

    型番:

    3-337-0360
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-337-0360の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0360
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,315円
    ( 1,447円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
    ・表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
    【商品仕様】
    ・架数 1.5/2.0mL用×80 (穴径11.5㎜φ) 裏面:0.2/0.5mL用×60 (穴径6㎜φ)
    ・大きさ 66×227×27㎜
    ・材質 PP

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロチューブラック CP-ナチュラルの型番3-337-0360のページです。 型番3-337-0360に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロチューブラック CP-ナチュラルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロチューブラック CP-ナチュラル
    マイクロチューブラック CP-緑
    マイクロチューブラック CP-青
    マイクロチューブラック CP-黄
    マイクロチューブラック CP-オレンジ
    PCRチューブラック T-青
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,315円1,315円1,315円1,315円1,315円1,405円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました