ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    MPホルダー PH-25

    MPホルダー PH-25 3-337-0143
    通常単価(税別)
    1,577
    税込単価
    1,735
    通常出荷日:7日目

    【特長】・耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ・ウォーターバス内でも使用できるよ...

    詳細を確認

    型番:

    3-337-0143
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-337-0143の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0143
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,577
    ( 1,735 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。
    ・ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。
    ・抜群の耐熱・耐冷・耐薬品性
    【商品仕様】
    ・穴径 25㎜
    ・架数 24
    ・大きさ 213×141×56.5㎜
    ・材質 PP

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MPホルダー PH-25の型番3-337-0143のページです。 型番3-337-0143に関する仕様情報を記載しております。
    MPホルダー PH-25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MPホルダー PH-25
    MPホルダー PH-12
    MPホルダー PH-16
    MPホルダー PH-36
    MPホルダー PH-20
    MPケースホルダー MP-12
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,5771,2241,2241,9291,2242,579
    通常出荷日7日目5日目5日目7日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました