ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    サンプルホルダー SF-25

    サンプルホルダー SF-25 3-337-0214
    通常単価(税別)
    2,020
    税込単価
    2,222
    通常出荷日:7日目

    【特長】・積み重ねることができ、試料の保管・収納に場所を取りません。 ・耐薬品性に優れ、各種サンプル管...

    詳細を確認

    型番:

    3-337-0214
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-337-0214の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0214
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,020
    ( 2,222 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・積み重ねることができ、試料の保管・収納に場所を取りません。
    ・耐薬品性に優れ、各種サンプル管・スクリュー管・バイアル瓶等の収納や冷凍保存に最適です。
    ・サンプル瓶の保管・整理に
    【商品仕様】
    ・穴径 25㎜
    ・架数 32
    ・大きさ 253×133×88.7㎜
    ・材質 PS
    ・付属 仕切板(フタは付属しておりません。)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンプルホルダー SF-25の型番3-337-0214のページです。 型番3-337-0214に関する仕様情報を記載しております。
    サンプルホルダー SF-25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンプルホルダー SF-25
    サンプルホルダー SF-16
    サンプルホルダー SF-36
    サンプルホルダー SF-19
    サンプルホルダー SF-22
    サンプルホルダー SF-31
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格2,0201,9312,0201,9311,9312,020
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました