ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1,685円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンフタ付き万能カゴ
アズワン
通常価格(税別):6,458円~
通常出荷日:1日目
アズワン
バッグインボックス用スタンド
アズワン
通常価格(税別):51,866円~
通常出荷日:8日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):581円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
寺岡製作所
クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】
通常価格(税別):415円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
収納ケース クリアライトボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):2,348円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・ピペットなど長尺物の収納・保管に便利なケースです。
・付属している仕切板は取り外すことができ、収納物の長さに合わせてお使いいただけます。
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 513×109×44
・大きさ(㎜)/内寸 500×100×40
・仕切板 2
・材質 PP
・JANコード:4963189146999

ムラテックKDS
ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット 追加パーティション

岐阜プラスチック工業
TECCELL(テクセル) BFボックス 長尺タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
セフティーネット
4通常価格(税別):1,244円~

ケニス
ミニケース LS
4通常価格(税別):2,110円

ウィザ(旧:グレートツール)
GREATTOOL 軽量折りたたみツールカート
4通常価格(税別):13,500円

アズワン
吸煙・脱臭装置
0通常価格(税別):2,065円~

マルゼン
一槽シンク SUS430(ホース付)
0通常価格(税別):39,693円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・ワイド引出し付・全面棚板付)
0通常価格(税別):50,182円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
ステンレス球
5通常価格(税別):3,074円~