ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
アズワン 合成ゴムシート |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,893円 ( 35,082円 ) | 8日目 |
37,881円 ( 41,669円 ) | 8日目 |
41,789円 ( 45,968円 ) | 8日目 |
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
5通常価格(税別):10,600円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
4通常価格(税別):12,498円~

シグマ光機
精密ラボジャッキ
0通常価格(税別):69,811円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~