ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
アズワン H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
【商品仕様】
・天板大きさ 80×80㎜
・伸縮範囲 55~140㎜
・耐荷重 8㎏
・材質 上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
5通常価格(税別):10,600円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
4通常価格(税別):12,498円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~