17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱クランプ S

通常単価(税別)
5,414円
税込単価
5,955円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・締付範囲 3~50㎜ ・全長 235㎜ ・柄の大きさ 13φ×180㎜ ・材質 ステンレ...

詳細を確認

    型番:

    3-346-0226
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-346-0226の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-346-0226
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,414円
    ( 5,955円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・締付範囲 3~50㎜
    ・全長 235㎜
    ・柄の大きさ 13φ×180㎜
    ・材質 ステンレスSUS304
    ・耐熱温度 180℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐熱クランプ Sの型番3-346-0226のページです。 型番3-346-0226に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱クランプ Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱クランプ S
    耐熱クランプ M
    クランプ S21570-125・M21570-126・L21570-127
    Fine ウォーターバス用 クランプ/極小クランプ
    水槽用クランプ
    両開きクランプ 極小
    メーカーケニスケニスアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格5,414円5,904円11,121円 -6,157円 -13,750円 -4,689円
    通常出荷日4日目7日目4日目2日目在庫品1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました