17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三ツ足スタンド M-4

通常単価(税別)
14,708円
税込単価
16,179円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・大きさ/支柱 15φ×1500㎜ ・大きさ/台の足長/重量 210㎜ 5.5㎏ ・ベース...

詳細を確認

    型番:

    3-346-0155
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-346-0155の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-346-0155
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,708円
    ( 16,179円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・大きさ/支柱 15φ×1500㎜
    ・大きさ/台の足長/重量 210㎜ 5.5㎏
    ・ベース 鋳鉄製
    ・支柱 鉄製シャフト(三価クロメートメッキ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三ツ足スタンド M-4の型番3-346-0155のページです。 型番3-346-0155に関する仕様情報を記載しております。
    三ツ足スタンド M-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三ツ足スタンド M-4
    三ツ足スタンド M-3
    ステンレス三ツ足スタンド ステン支柱付
    ステンレス三ツ足スタンド 小 φ10×700ステン支柱付
    クモ足スタンド
    馬蹄スタンド/クモ足スタンド L
    メーカーケニスケニス三商三商アズワンケニス
    通常価格14,708円7,096円62,852円 -53,227円12,403円31,644円
    通常出荷日7日目1日目2日目2日目10日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました