17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高純度ガス 二酸化炭素 CO2【10個入り】

通常単価(税別)
70,588
税込単価
77,647
通常出荷日:27日目

【特長】・実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器および弁は高圧ガス取締法にもとづいています。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    3-347-0026
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-347-0026の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 27日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0026
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70,588
    ( 77,647 )
    27日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器および弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
    【商品仕様】
    ・ガス 二酸化炭素 CO2
    ・規格 純度:99.9% 容量:5L 内容積:0.6L 内圧:7.5㎏/㎝2G 容器:スプレー缶
    ・入数 10本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高純度ガス 二酸化炭素 CO2の型番3-347-0026のページです。 型番3-347-0026に関する仕様情報を記載しております。
    高純度ガス 二酸化炭素 CO2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高純度ガス 二酸化炭素 CO2
    高純度ガス 水素 H2
    実験用ガス 二酸化炭素(20本組)
    高純度合成石英ビーカー
    研究用高純度シリコンウェハー CZ法
    ポリプロピレンシート2T×1000W×2M
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンコクゴ
    通常価格70,58854,30012,78233,142 -95,950 -9,221
    通常出荷日27日目4日目4日目15日目1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました