17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力ガスバーナー LRD

通常単価(税別)
25,514円
税込単価
28,065円
通常出荷日:4日目

【特長】・最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られて...

詳細を確認

    型番:

    3-346-0570
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-346-0570の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-346-0570
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,514円
    ( 28,065円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
    ・さらに強力な火力です。
    【商品仕様】
    ・適合ガス プロパンガス
    ・先端口径 28㎜
    ・大きさ 全高160㎜ 約700g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    強力ガスバーナー LRDの型番3-346-0570のページです。 型番3-346-0570に関する仕様情報を記載しております。
    強力ガスバーナー LRDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力ガスバーナー LRD
    強力ガスバーナー NRD
    強力ガスバーナー NR
    強力ガスバーナー LR
    NEWガスバーナー GB-2001セット
    卓上ミニガスバーナー RK4601
    メーカーケニスケニスケニスケニス東京硝子器械ケニス
    通常価格25,514円25,514円23,473円23,473円11,317円9,462円
    通常出荷日4日目14日目14日目14日目6日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました