ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-346-0566
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-346-0566の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-346-0566
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,473円
( 25,820円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
【商品仕様】
・適合ガス 天然ガス(都市ガス)
・先端口径 21㎜
・大きさ 全高160㎜ 約700g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ガスバーナー NRの型番3-346-0566のページです。 型番3-346-0566に関する仕様情報を記載しております。
強力ガスバーナー NRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ガスバーナー NR
強力ガスバーナー LRD
強力ガスバーナー NRD
強力ガスバーナー LR
NEWガスバーナー GB-2001セット
卓上ミニガスバーナー RK4601
メーカーケニスケニスケニスケニス東京硝子器械ケニス
通常価格23,473円25,514円25,514円23,473円11,317円9,462円
通常出荷日14日目4日目14日目14日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました