ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スプリングホース SP-15

スプリングホース SP-15 3-344-0264
通常単価(税別)
10,873円
税込単価
11,960円
通常出荷日:7日目

【特長】・スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。 ・曲げても折れることのない丈夫なホースで...

詳細を確認

型番:

3-344-0264
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-344-0264の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
15×22
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
-0.1~0.5
材質
塩化ビニル
耐熱温度(℃)
約60(無負荷)

型番リスト

表示件数
型番
3-344-0264
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873円
( 11,960円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。
・曲げても折れることのない丈夫なホースです。
【商品仕様】
・内径×外径 15×22㎜
・使用圧力 -0.1~0.5MPa
・長さ 10m
・材質 塩化ビニル
・耐熱温度 60℃(無負荷)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリングホース SP-15の型番3-344-0264のページです。 型番3-344-0264に関する仕様情報を記載しております。
スプリングホース SP-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングホース SP-15
スプリングホース SP-19
ビニール管 15B 内径×外径 15×18㎜ 3-136-278
シリコンチューブ ST7-11
タイゴン チューブ LMT-55 TL6
タイゴン チューブ LMT-55 TL4
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格10,873円17,237円2,543円8,558円10,843円8,240円
通常出荷日7日目6日目5日目7日目6日目6日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
内径×外径(mm)15×2219×2615×187×116×84×6
全長(m)10101010約15約15
使用圧力(MPa)-0.1~0.5-0.1~0.4----
材質塩化ビニル塩化ビニル軟質塩化ビニル シリコンゴム塩化ビニル塩化ビニル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました