ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    軟質ポリエチレンシート NPS-0.3

    軟質ポリエチレンシート NPS-0.3 3-344-0970
    通常単価(税別)
    4,520円
    税込単価
    4,972円
    通常出荷日:10日目

    【商品仕様】・厚さ 0.3㎜ ・大きさ 1×1m ・材質 LDPE(低密度ポリエチレン) ・耐熱温度 ...

    詳細を確認

    型番:

    3-344-0970
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-344-0970の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0970
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,520円
    ( 4,972円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・厚さ 0.3㎜
    ・大きさ 1×1m
    ・材質 LDPE(低密度ポリエチレン)
    ・耐熱温度 約60℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    軟質ポリエチレンシート NPS-0.3の型番3-344-0970のページです。 型番3-344-0970に関する仕様情報を記載しております。
    軟質ポリエチレンシート NPS-0.3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軟質ポリエチレンシート NPS-0.3
    軟質ポリエチレンシート NPS-0.5
    軟質ポリエチレンシート NPS-0.8
    軟質ポリエチレン製フィルター板
    ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
    軟質塩化ビニール丸紐 3φ×100M(透明)
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンコクゴ
    通常価格4,520円5,770円7,638円6,383円 -1,379円5,579円
    通常出荷日10日目10日目10日目27日目〜1日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました