17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 3㎜ 大きさ 500㎜×2000㎜

通常単価(税別)
11,829円
税込単価
13,012円
通常出荷日:8日目

【特長】・冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 ・耐...

詳細を確認

    型番:

    3-330-0418
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-330-0418の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-330-0418
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,829円
    ( 13,012円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。
    ・耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
    【商品仕様】
    ・耐熱温度:片面粘着 -29~+80℃、粘着なし -200~+125℃
    ・厚さ 3㎜
    ・大きさ 500㎜×2000㎜
    ・材質 エラストマー
    ・規格 難燃規格試験適合

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 3㎜ 大きさ 500㎜×2000㎜の型番3-330-0418のページです。 型番3-330-0418に関する仕様情報を記載しております。
    エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 3㎜ 大きさ 500㎜×2000㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 3㎜ 大きさ 500㎜×2000㎜
    エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 10㎜ 大きさ 500㎜×2000㎜
    エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 3㎜ 大きさ 1000㎜×2000㎜
    エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 6㎜ 大きさ 500㎜×2000㎜
    エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 20㎜ 大きさ 500㎜×2000㎜
    エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 10㎜ 大きさ 1000㎜×2000㎜
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格11,829円15,670円17,575円14,475円22,740円25,131円
    通常出荷日8日目8日目8日目9日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました