ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜

    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜ 3-356-0082
    通常単価(税別)
    3,895円
    税込単価
    4,285円
    通常出荷日:10日目

    【商品仕様】・材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) ・厚さ 2㎜ ・大きさ 500×5...

    詳細を確認

    型番:

    3-356-0082
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-356-0082の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-356-0082
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,895円
    ( 4,285円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM))
    ・厚さ 2㎜
    ・大きさ 500×500㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜の型番3-356-0082のページです。 型番3-356-0082に関する仕様情報を記載しております。
    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜
    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜
    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜
    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜
    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) 厚さ 2㎜ 大きさ 1000×1000㎜
    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) 厚さ 1㎜ 大きさ 1000×1000㎜
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格3,895円6,395円2,779円4,610円10,567円8,709円
    通常出荷日10日目8日目10日目10日目10日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました