ファクトリーサプライ用品技術窓口
ケニス
コルクボーラー 12種組
ケニス
通常価格(税別):11,447円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)
アズワン
通常価格(税別):2,529円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
スタンドセット(クランプ回転式)
アズワン
通常価格(税別):7,447円~
通常出荷日:1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手...
詳細を確認【特長】
・特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。
・別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。
・あけた孔は刃の外径より小さくなります。
【商品仕様】
・材質 スチール(メッキ処理済)
・刃の形状 鋸刃
・刃の外径 5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5㎜φ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
スプーン(ステンレス製)
4.7通常価格(税別):494円~

アズワン
オールステンレス製杓子
0通常価格(税別):7,549円~

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

三商
角スコップ SUS304 ミニ
0通常価格(税別):6,565円

東京硝子器械
東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A
0通常価格(税別):24,161円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~