ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ゴム栓(赤色) No.14 上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 3-136-175【10個入り】

ゴム栓(赤色) No.14 上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 3-136-175 3-136-0175
通常単価(税別)
2,991円
税込単価
3,290円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 ・材質 上質天然ゴム(耐酸性)

型番:

3-136-0175
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

3-136-0175の仕様・寸法情報

商品タイプ
栓
材質
天然ゴム
色
赤
サイズ(mm)
上径:41、下径:36.5、高さ:39

型番リスト

表示件数
型番
3-136-0175
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,991円
( 3,290円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39
・材質 上質天然ゴム(耐酸性)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム栓(赤色) No.14 上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 3-136-175の型番3-136-0175のページです。 型番3-136-0175に関する仕様情報を記載しております。
ゴム栓(赤色) No.14 上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 3-136-175のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム栓(赤色) No.14 上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 3-136-175
特大ゴム栓 天然ゴム
黒ゴム栓 11~40号
天然ゴム栓 赤
天然ゴム栓 赤 特大
穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)
メーカーケニスコクゴアズワンコクゴコクゴアズワン
通常価格2,991円15,476円 -717円 -415円 -15,772円 -2,529円 -
通常出荷日7日目10日目4日目〜6日目〜7日目〜1日目
商品タイプ栓栓栓栓栓栓
材質天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム合成ゴム
色赤黒黒赤赤黒
サイズ(mm)上径:41、下径:36.5、高さ:39-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました