17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円筒形隔膜 外径×内径×高さ 50×44×150㎜【5個入り】

通常単価(税別)
30,034
税込単価
33,037
通常出荷日:19日目

【特長】・高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液...

詳細を確認

    型番:

    3-744-0630
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-744-0630の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-744-0630
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,034
    ( 33,037 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。
    ・見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
    ・高アルミナ質で酸・アルカリに対して優れた耐食性をもっています
    【商品仕様】
    ・外径×内径×高さ 50×44×150㎜
    ・入数 5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    円筒形隔膜 外径×内径×高さ 50×44×150㎜の型番3-744-0630のページです。 型番3-744-0630に関する仕様情報を記載しております。
    円筒形隔膜 外径×内径×高さ 50×44×150㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    円筒形隔膜 外径×内径×高さ 50×44×150㎜
    円筒形隔膜 外径×内径×高さ 200×186×300㎜
    F電解隔膜 円筒形,箱形
    アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 44㎜φ 厚み 3.0㎜ 長さ 1m
    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 60φ×50φ×600㎜
    アクリルパイプ 外径 25㎜φ 内径 19㎜φ 厚み 3.0㎜ 長さ 50㎝
    メーカーケニスケニスニッカトーケニスケニスケニス
    通常価格30,03457,23026,148 -9,14885,1665,040
    通常出荷日19日目11日目10日目〜4日目64日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました