ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50 |
|
アズワン ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】 |
|
光 P.P(ポリプロピレン)薄もの |
10枚入りの50×50×1.5mmの大きさのSSA-Tセッターです。

武蔵エンジニアリング
MUSASHI 金属ニードル

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):359円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):3,373円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):5,985円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):1,436円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,290円~

アズワン
塩ビ製パンチングプレート
0通常価格(税別):7,200円~