ファクトリーサプライ用品技術窓口
10枚入りの50×50×1.0mmの大きさのSSA-Tセッターです。

サンプラテック
テーパー栓

安田
アルミ丸パイプ

アズワン
メスシリンダーカスタムA
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):359円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):3,373円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):5,985円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):1,436円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,290円~

アズワン
塩ビ製パンチングプレート
0通常価格(税別):7,200円~