ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
【商品仕様】
・外径×内径×長さ 20φ×16φ×500㎜
・入数 1


アズワン
セラミック管 (PT-0)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~