ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミホイルカップ 容量(mL) 130【100個入り】

通常単価(税別)
11,638円
税込単価
12,802円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量(mL) 130 ・上径×下径×高さ(㎜) 69φ×57φ×57 ・入数 100

    型番:

    3-342-0940
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-342-0940の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0940
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,638円
    ( 12,802円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(mL) 130
    ・上径×下径×高さ(㎜) 69φ×57φ×57
    ・入数 100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミホイルカップ 容量(mL) 130の型番3-342-0940のページです。 型番3-342-0940に関する仕様情報を記載しております。
    アルミホイルカップ 容量(mL) 130のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミホイルカップ 容量(mL) 130
    アルミホイルシャーレ
    アルミホイルプレート
    ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL
    蓋付ステンレスビーカー 容量 3000mL
    チタン製手付きビーカー 1000mL
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス東京硝子器械
    通常価格11,638円8,174円2,422円 -3,299円 -12,425円32,110円
    通常出荷日4日目6日目6日目4日目4日目32日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    ミスミリモートサポート