17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂コーティングバット 21枚取

通常単価(税別)
12,122円
税込単価
13,334円
通常出荷日:14日目

【特長】・ステンレスにふっ素樹脂コーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    3-342-0832
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-342-0832の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0832
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,122円
    ( 13,334円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスにふっ素樹脂コーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
    【商品仕様】
    ・大きさ(㎜) 200×245×35
    ・材質 ステンレスSUS304 ふっ素樹脂コーティング

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ふっ素樹脂コーティングバット 21枚取の型番3-342-0832のページです。 型番3-342-0832に関する仕様情報を記載しております。
    ふっ素樹脂コーティングバット 21枚取のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
    A
    原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふっ素樹脂コーティングバット 21枚取
    ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ
    ふっ素樹脂コーティングバット SUS304
    ステンレス浅型バット 3枚取/4枚取
    18-8 コンテナバット 2枚取
    ステンレス角型バット
    メーカーケニスケニスアズワンケニスアズワン三商
    通常価格12,122円8,023円10,114円 -8,379円 -20,283円2,352円 -
    通常出荷日14日目14日目1日目9日目7日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました