17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス深型バット 本体 13号/14号

通常単価(税別)
10,076円~13,582円
税込単価
11,084円~14,940円
通常出荷日:9日目

ケニス 金属製容器 ステンレス深型バット 本体 13号/14号。

  • 商品タイプ
    バット・トレー
  • 材質詳細
    SUS304
  • 材質
    ステンレス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 容量

  • メーカー商品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

容量

メーカー商品名

最小発注数量
516×377×126
約21.0L
13号
1個
557×406×153
約30.0L
14号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,076円
( 11,084円 )
9日目
13,582円
( 14,940円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ケニス 金属製容器 ステンレス深型バット 本体 13号/14号。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス深型バット 本体 13号/14号のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
A
原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス深型バット 本体 13号/14号
ステンレス仲子付バット
ステンレス浅型バット 3枚取/4枚取
ステンレス積重ねバット 5段セット(大/小)
ステンレス深型バット 本体 6号
ステンレス深型バット 本体 12号
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格10,076円-12,328円 -8,379円 -21,560円 -3,029円6,013円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目10日目8日目
商品タイプバット・トレーバット・トレーバット・トレーバット・トレーバットバット
材質詳細SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト