ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス仲子付バット NV-3

通常単価(税別)
13,374円
税込単価
14,711円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・外寸 155×415×63㎜ ・仲子の数 4個(1列) ・材質 ステンレスSUS304 ...

詳細を確認

    型番:

    3-342-0872
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-342-0872の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0872
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,374円
    ( 14,711円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸 155×415×63㎜
    ・仲子の数 4個(1列)
    ・材質 ステンレスSUS304 蓋付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス仲子付バット NV-3の型番3-342-0872のページです。 型番3-342-0872に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス仲子付バット NV-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
    A
    原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス仲子付バット NV-3
    ステンレス仲子付バット NV-2
    ステンレス仲子付バット NV-1
    ステンレス仲子付バット
    ステンレス大型バット(パタン取手付)
    ステンレス浅型バット 3枚取/4枚取
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンケニス
    通常価格13,374円9,758円7,169円13,374円 -32,794円 -8,379円 -
    通常出荷日9日目10日目10日目9日目1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました