17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

磁製ビーカー 容量 300mL

通常単価(税別)
4,778円
税込単価
5,256円
通常出荷日:34日目

酸・アルカリに安定で恒量性があります【商品仕様】・容量 300mL ・口径×高さ 85φ×90㎜ ・材...

詳細を確認

    型番:

    3-744-0182
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-744-0182の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 34日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-744-0182
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,778円
    ( 5,256円 )
    34日目

    詳細情報

    基本情報

    酸・アルカリに安定で恒量性があります
    【商品仕様】
    ・容量 300mL
    ・口径×高さ 85φ×90㎜
    ・材質 SiO2、Al2O2他
    ・使用温度 常用1050℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    磁製ビーカー 容量 300mLの型番3-744-0182のページです。 型番3-744-0182に関する仕様情報を記載しております。
    磁製ビーカー 容量 300mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    磁製ビーカー 容量 300mL
    PFAビーカー 容量 1000mL
    デスカップ D-300(500個入)
    石英ビーカー 容量(ml) 50~500
    ビーカー(IWAKI) 容量 3000mL
    ビーカー(HARIO) 容量 10000mL
    メーカーケニスケニスコクゴアズワンケニスケニス
    通常価格4,778円24,175円18,253円11,542円 -10,236円38,342円
    通常出荷日34日目6日目7日目1日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました