17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓋付ステンレスビーカー 容量 3000mL

通常単価(税別)
12,425円
税込単価
13,668円
通常出荷日:4日目

【特長】・蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ・ワンタッチで開閉できます。 ・注ぎ...

詳細を確認

    型番:

    3-342-0614
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-342-0614の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0614
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,425円
    ( 13,668円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。
    ・ワンタッチで開閉できます。
    ・注ぎ口が付いており、大変便利です。
    【商品仕様】
    ・容量 3000mL
    ・口径×高さ 155φ×178㎜
    ・目盛 500mL
    ・材質 ステンレスSUS304 目安目盛入 取手付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    蓋付ステンレスビーカー 容量 3000mLの型番3-342-0614のページです。 型番3-342-0614に関する仕様情報を記載しております。
    蓋付ステンレスビーカー 容量 3000mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蓋付ステンレスビーカー 容量 3000mL
    ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL
    アルミホイルカップ 容量(mL) 130
    チタン製手付きビーカー 1000mL
    チタン製手付きビーカー 10000mL
    ステンレスコップ WI
    メーカーケニスケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニス
    通常価格12,425円3,299円 -11,638円32,110円49,155円1,899円
    通常出荷日4日目4日目6日目32日目32日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました