17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-10

通常単価(税別)
54,825円
税込単価
60,308円
通常出荷日:11日目

【特長】・実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使いま...

詳細を確認

    型番:

    3-744-0152
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-744-0152の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-744-0152
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,825円
    ( 60,308円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使います。
    ・有機溶媒の安全な貯蔵・保管・小分けに
    【商品仕様】
    ・容量 10L
    ・大きさ 200φ×430㎜
    ・最大幅(㎜) 300×520
    ・開口部 内径42㎜φ(取出口9.5㎜φ)
    ・重量 2.5㎏
    ・材質 本体:SUS304(t1.0㎜) パッキン:ふっ素樹脂グラスシート
    ・処理 外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-10の型番3-744-0152のページです。 型番3-744-0152に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-10
    ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-03
    そるべん缶 SSC-01 1L
    そるべん缶 SSC-03/SSC-05
    ステンレスタンク 容量 10L~45L
    PFAコーティングタンク 密閉タンク 10L
    メーカーケニスケニスコクゴコクゴアズワンフロン工業
    通常価格54,825円43,575円30,828円32,690円 -11,373円 -122,556円
    通常出荷日11日目8日目7日目7日目1日目28日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました