ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    振り子スプレー 500mL

    振り子スプレー 500mL 3-341-0436
    通常単価(税別)
    1,229
    税込単価
    1,352
    通常出荷日:5日目

    【特長】・ボトル中のストローの先におもりが付いているので、液量が少なくなってもしっかり噴射できます。 ...

    詳細を確認
    • ●※アルコールなど揮発性の液体を入れて使用しないで下さい。

    型番:

    3-341-0436
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-341-0436の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-341-0436
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,229
    ( 1,352 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボトル中のストローの先におもりが付いているので、液量が少なくなってもしっかり噴射できます。
    ・メッシュ加工フィルタ付で、ゴミの侵入を防ぎ、つまりを防止します。
    ・どんな角度でもスプレーできる
    【商品仕様】
    ・材質 ヘッド/PP ボトル/PET ストロー/シリコンゴム おもり/PE・ユニクロメッキ鋼材

    ご注意

    • ●※アルコールなど揮発性の液体を入れて使用しないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    振り子スプレー 500mLの型番3-341-0436のページです。 型番3-341-0436に関する仕様情報を記載しております。
    振り子スプレー 500mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    振り子スプレー 500mL
    振り子スプレー 300mL
    ダイヤスプレー 容量 500ml 1000ml
    スプレー No.885 容量 500ml
    ダイヤスプレー (スウィング) 容量 500ml
    可変スプレー (キャニヨン) 容量 500ml
    メーカーケニスケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,2291,1091,281 -3,0471,4621,060 -
    通常出荷日5日目5日目4日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました