ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ポリ角型洗浄瓶 容量 500mL

    ポリ角型洗浄瓶 容量 500mL 3-132-0301
    通常単価(税別)
    869
    税込単価
    956
    通常出荷日:5日目

    【特長】・反復作用が早いため、洗浄時間の短縮になります。 ・ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0301
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-132-0301の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0301
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    869
    ( 956 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・反復作用が早いため、洗浄時間の短縮になります。
    ・ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
    ・角型なので、無駄なスペースをとらず収納できます。
    ・先端ノズルの取替が可能です。
    【商品仕様】
    ・容量 500mL
    ・外寸(㎜) 87×56×176
    ・目盛 20mL
    ・口内径 30㎜φ
    ・材質 本体・蓋/PE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリ角型洗浄瓶 容量 500mLの型番3-132-0301のページです。 型番3-132-0301に関する仕様情報を記載しております。
    ポリ角型洗浄瓶 容量 500mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリ角型洗浄瓶 容量 500mL
    ポリ角型洗浄瓶 容量 250mL
    ポリ洗浄瓶 B型 容量 500mL
    ポリ丸型洗浄瓶(広口) 容量 500mL
    ポリ洗浄瓶(細口) 容量 500mL
    ポリ洗浄瓶 BⅡ型(広口) 容量 500mL
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格869753753717660721
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました