17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    丸型洗浄瓶(広口) MS-1000L

    丸型洗浄瓶(広口) MS-1000L 3-132-0366
    通常単価(税別)
    958円
    税込単価
    1,054円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・先端ノズルの取外し・取替えが可能な洗浄瓶です。標準では白色が付属しています。【商品仕様】・容...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0366
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-132-0366
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    958円
    ( 1,054円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端ノズルの取外し・取替えが可能な洗浄瓶です。標準では白色が付属しています。
    【商品仕様】
    ・容量 1000mL
    ・胴径×全高(㎜) 85φ×333
    ・目盛 20mL
    ・口内径 39.5㎜φ
    ・材質 本体/LDPE 蓋/HDPE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    丸型洗浄瓶(広口) MS-1000Lの型番3-132-0366のページです。 型番3-132-0366に関する仕様情報を記載しております。
    丸型洗浄瓶(広口) MS-1000Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸型洗浄瓶(広口) MS-1000L
    丸型洗浄瓶(広口) MS-500L
    丸型洗浄瓶(広口) MS-250L
    ポリ丸型洗浄瓶(広口) 容量 1000mL
    ポリエチレン広口丸型洗浄瓶 1000ml
    ポリ丸型洗浄瓶(広口) 容量 100mL
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商ケニス
    通常価格958円815円708円789円975円565円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト