ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL

    ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL 3-132-0722
    通常単価(税別)
    901円
    税込単価
    991円
    通常出荷日:4日目

    【特長】・室温の上昇によって生ずる液漏れを防止する気圧調整機能(コック)を備えています。【商品仕様】・...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0722
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-132-0722の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番容量胴径×全高(mm)口内径(mm)材質
    3-132-7221000mL90φ×30331本体/LDPE 蓋/HDPE

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0722
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    901円
    ( 991円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・室温の上昇によって生ずる液漏れを防止する気圧調整機能(コック)を備えています。
    【商品仕様】
    ・容量 1000mL
    ・胴径×全高(㎜) 90φ×303
    ・口内径(㎜) 31
    ・材質 本体/LDPE 蓋/HDPE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mLの型番3-132-0722のページです。 型番3-132-0722に関する仕様情報を記載しております。
    ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL
    ポリ洗浄瓶 BⅡ型(広口) 容量 1000mL
    ポリ洗浄瓶 B型 容量 500mL
    ポリ洗浄瓶 B型 容量 250mL
    NT洗浄瓶 B型 1000ml
    ポリ丸型洗浄瓶(広口) 容量 1000mL
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商ケニス
    通常価格901円864円753円699円995円789円
    通常出荷日4日目5日目5日目5日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました