ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ポリ洗浄瓶 B型 容量 500mL

    ポリ洗浄瓶 B型 容量 500mL 3-132-0721
    通常単価(税別)
    753円
    税込単価
    828円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・室温の上昇によって生ずる液漏れを防止する気圧調整機能(コック)を備えています。【商品仕様】・...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0721
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-132-0721の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0721
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    753円
    ( 828円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・室温の上昇によって生ずる液漏れを防止する気圧調整機能(コック)を備えています。
    【商品仕様】
    ・容量 500mL
    ・胴径×全高(㎜) 78φ×241
    ・口内径(㎜) 31
    ・材質 本体/LDPE 蓋/HDPE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリ洗浄瓶 B型 容量 500mLの型番3-132-0721のページです。 型番3-132-0721に関する仕様情報を記載しております。
    ポリ洗浄瓶 B型 容量 500mLのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    半田コテ台のスポンジへの水補給用途
    5
    満足度:5.0
    今まで使っていたポリ洗浄瓶には逃し弁がなかった為、 寒暖差の影響で床や作業台に水が漏れ出てしまうことがあったが、 こちら...もっと読む
    0人が参考にしています。
    溶剤入れ
    5
    満足度:5.0
    いつも使用している容器です。 コックもついていおり使いやすくて重宝しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリ洗浄瓶 B型 容量 500mL
    ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL
    ポリ洗浄瓶 BⅡ型(広口) 容量 500mL
    ポリ洗浄瓶 B型 容量 250mL
    ポリ角型洗浄瓶 容量 500mL
    NT洗浄瓶 B型 500ml
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス三商
    通常価格753円901円721円699円869円819円
    通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました