ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    丸型洗浄瓶(細口) 容量 125mL

    丸型洗浄瓶(細口) 容量 125mL 3-132-0345
    通常単価(税別)
    682円
    税込単価
    750円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・価格を抑えたエコノミータイプの洗浄瓶です。【商品仕様】・容量 125mL ・胴径×全高(㎜)...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0345
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-132-0345の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0345
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    682円
    ( 750円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・価格を抑えたエコノミータイプの洗浄瓶です。
    【商品仕様】
    ・容量 125mL
    ・胴径×全高(㎜) 38φ×211
    ・目盛 5mL
    ・口内径 17㎜φ
    ・材質 本体/LDPE 蓋/HDPE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    丸型洗浄瓶(細口) 容量 125mLの型番3-132-0345のページです。 型番3-132-0345に関する仕様情報を記載しております。
    丸型洗浄瓶(細口) 容量 125mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸型洗浄瓶(細口) 容量 125mL
    丸型洗浄瓶(細口) 容量 500mL
    丸型洗浄瓶(細口) 容量 1000mL
    丸型洗浄瓶(細口) 容量 250mL
    エコノ丸型洗浄瓶 125ml
    ポリ丸型洗浄瓶(広口) 容量 100mL
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商ケニス
    通常価格682円769円898円705円573円565円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました